3 MM CTL

3 MM CTL
3 MM CTL

Shaft, 60 Case, 2.99 / 3.00 mm Diameter, Classe MM (h6), Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 166 in Longo +/- 0.80 mm

Lead Time:  1 Day 
US$ 2,26 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O eixo 60 Case LinearRace® da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com mancais Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do mancal e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real2.99 / 3.00 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal3 mm
Comprimento166 in +/- 0.80 mm